Преобразователь частоты 8400 TopLine
Преобразователь частоты 8400 TopLine с сервофункциями предназначен для управления динамичными перемещениями.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.
Достоинства
- Сервоуправление с обратной связью, подходящее также и для синхронных двигателей
- Осевая шина для электрического вала
- Опционально оснащается функцией безопасного отключения момента (STO)
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.25 ... 45 кВт |
|---|---|
| Возможности подключения | 1 фаза 230 В пер. тока 3 фазы 400 В пер. тока 3 фазы 480 В пер. тока Шина пост. тока 455...775 В (исполнение — 3 фазы, 400/480 В перем. тока) Тормозной резистор Подключение двигателя (одиночный привод / мульти-привод) 8 цифровых входов 4 цифровых выхода 2 аналоговых входа 2 аналоговых выхода 1 реле с замык./размык. контактом Безопасные входы для подключения датчиков системы безопасности Безопасные выходы для безопасной обратной связи Вход резольвера для обратной связи (двигатель) Вход мульти-энкодера для обратной связи (двигатель) или в качестве дополнительной системы энкодеров линейного перемещения |
| Связь | Осевая шина CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |