Écologiquement utile, écologiquement précieux. Lenze BlueGreen Solutions.

Près de la moitié de l'énergie électrique produite aujourd'hui est consommée par l'industrie. Les entraînements électriques représentent une part importante de cette consommation totale, soit près des deux tiers. C'est précisément à ce niveau que l'on voit le plus grand potentiel d'augmentation de l'efficacité énergétique. Des solutions intelligentes permettent de réduire facilement la consommation d'énergie de 20 %. Avec des effets durables parce qu'une meilleure consommation d'énergie signifie également une réduction de l'impact sur l'environnement, un moindre gaspillage des ressources et une réduction des coûts énergétiques, tout en maintenant une productivité stable et constante.

L'économie d'énergie est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et que nous sommes heureux de relever. Avec nos Lenze BlueGreen Solutions, nous vous montrons comment une utilisation plus efficace de l'énergie peut être réalisée grâce à une technologie d'entraînement et d'automatisation intelligente.

Coûts du cycle de vie : parvenons ensemble à plus d'efficacité !

Toujours garder un œil sur la rentabilité globale

Avec les systèmes d'entraînement, les coûts énergétiques atteignent souvent les coûts d'acquisition après seulement quatre ans, selon l'application de la machine. Bien que les systèmes d'entraînement écoénergétiques soient souvent plus coûteux à l'achat que les entraînements conventionnels, les coûts supplémentaires sont généralement amortis en quelques années grâce aux économies d'énergie réalisées. La rentabilité globale d'un système d'entraînement ne peut donc être évaluée que dans le contexte d'une analyse du coût du cycle de vie (CCV).

Nous vous accompagnons en tant que partenaire digne de confiance de la conception à la réalisation de votre machine ou vous assistons dans le choix des entraînements à utiliser. Avec nous, vous avez toujours un aperçu de tout ce qui influence la consommation d'énergie de votre machine et vous pouvez facilement optimiser les coûts du cycle de vie. Et donc aussi l'efficacité énergétique !

Accroître l'efficacité énergétique : les économies d'énergie peuvent être si faciles à réaliser

Comment votre entreprise et l'environnement en profitent également

Un certain nombre de paramètres déterminent l'efficacité énergétique des entraînements. Les approches possibles pour augmenter l'efficacité énergétique sont donc nombreuses. Mais la relation entre l'effort et le résultat n'est pas toujours équilibrée. Tout d'abord, une analyse détaillée du procédé mécanique et de ses besoins en énergie est toujours nécessaire afin de pouvoir déterminer des mesures efficaces et donc significatives. C'est le principe appliqué par nos Lenze BlueGreen Solutions.

Notre résultat

  • Le potentiel le plus important en termes d’accroissement de l’efficacité énergétique réside dans une mise à disposition judicieuse de l’énergie (75 %).
  • Vient ensuite le recours à des composants d’entraînement à haut rendement (15 %).
  • Le troisième potentiel identifié réside dans l’exploitation de l’énergie de freinage (10 %).

Directive écoconception

Passez maintenant à des solutions évolutives sans effort.

en savoir plus

Pour accroître l'efficacité énergétique des entraînements, nous poursuivons donc trois approches

Consommer l'énergie électrique de manière intelligente

Aussi peu que possible – aussi efficacement que possible.

Pour que l'énergie consommée soit utilisée efficacement dans tous les systèmes d'entraînement, le dimensionnement doit être parfait. La puissance mécanique fournie par le système d'entraînement électrique doit donc toujours être basée sur les besoins réels de l'application concernée. Nos concepts BlueGreen Solutions tiennent compte à la fois de la puissance maximale requise et des cycles de fonctionnement.

Nos solutions pour une utilisation intelligente de l'énergie électrique

  • Un dimensionnement précis de vos systèmes d'entraînement avec Drive Solution Designer (DSD)
    • Pour éviter un surdimensionnement
    • Pour simuler les comportements de vos systèmes d'entraînement
  • L’utilisation de variateurs de vitesse pour la commande ou la régulation des entraînements
    • Pour une commande de mouvement efficace sur le plan énergétique
    • Pour un rendement accru grâce à l’optimisation du point de fonctionnement du moteur
    • Pour une utilisation optimisée de la puissance d’entraînement en fonction de la consommation d’énergie

Convertir l'énergie avec un rendement élevé

Une démarche qui part des composants individuels pour s’étendre au système global

Plus le rendement d'un entraînement est élevé, plus il fonctionne de manière efficace. Ceci s'applique aussi bien à ses composants individuels qu'à l'ensemble du système.

Pour éviter de gaspiller de l'énergie, nous devons commencer par faire les bons choix lors de la détermination des composants de l'entraînement. Selon la finalité de la machine, il existe différentes approches pour économiser l'énergie.

Lenze BlueGreen Solutions pour vos machines

  • Variateurs de vitesse
    • Faible autoconsommation d'énergie
    • Rendement élevé
  • Moteurs asynchrones triphasés
    • Conformes aux directives internationales en matière d’efficacité énergétique
    • Conçus de manière optimisée pour le fonctionnement avec des variateurs de vitesse
  • Moteurs synchrones au lieu de moteurs asynchrones
    • Gains d’énergie de 30 % avec des applications de positionnement types
    • Variateurs de vitesse plus petits
  • Réducteurs écoénergétiques
    • Réducteurs axiaux et à renvoi d’angle à hauts rendements

Réducteurs axiaux et à renvoi d'angle à hauts rendements

Utiliser l'énergie de freinage régénérée Nous croyons en l'utilisation de l'énergie qui existe déjà!

De nombreuses applications avec entraînements électriques nécessitent des accélérations et décélérations fréquentes. Lors de l'accélération ou du levage, l'énergie électrique est convertie en énergie cinétique ou potentielle dont une partie est régénérée lors du freinage ou de la descente.

Aujourd'hui, cette énergie régénérée est souvent convertie en chaleur par l'intermédiaire d'une résistance de freinage et est donc perdue en n'étant pas utilisée. Cependant, dans certaines applications, cette énergie de freinage est utilisée à d'autres fins. Il en résulte une augmentation de l'efficacité énergétique.

Lenze BlueGreen Solutions pour l'utilisation de l'énergie de freinage

  • Échange d'énergie entre les entraînements via un bus courant continu créé entre variateurs de vitesse
  • Renvoi de l'énergie sur le réseau électrique
    • Intéressant si la puissance de régénération est supérieure à 5 kW
    • Au moyen d'un module régénérateur d'énergie
  • Stockage d'énergie intermédiaire à court terme dans un module condensateur

Lenze BlueGreen dans les solutions d’entraînement

Économisez de l’énergie grâce à une technologie d'entraînement de qualité

Tous les systèmes d’entraînement peuvent être affectés à l’une de nos 12 catégories de solutions établies. Il est ainsi possible de déterminer aisément quelles mesures de réduction de la consommation énergétique sont généralement efficaces, peu efficaces ou inappropriées.

-