Votre idée.
Notre Solution.
Prête au bout des doigts.

EASY System Designer – L’outil intelligent de planification et de conception pour des solutions machines pérennes

Planifiez plus vite. Prenez des décisions en toute confiance. Automatisez en toute simplicité.

Dans un monde où les cycles de développement sont de plus en plus courts et les exigences machines toujours plus complexes, des outils autonomes sont nécessaires. Le Lenze EASY System Designer est la réponse : un outil de planification rapide, puissant et basé sur le web pour développer des solutions complètes d'entraînement et d'automatisation – des axes individuels à une architecture machine modulaire.

Grâce à des fonctions innovantes, une interface intuitive et une logique experte intégrée, EASY System Designer donne vie aux idées de machines de manière efficace et précise — même sans connaissances approfondies en entraînement. Développé pour les concepteurs, les techniciens et les équipes de projet en ingénierie mécanique, cet outil allie excellence technologique et véritable convivialité. Et le meilleur dans tout cela : il est gratuit, disponible immédiatement et fait partie de la suite complète Lenze Engineering Suite.

Commencez dès maintenant

Les avantages de EASY System Designer en un coup d’œil

 

Planification en toute
confiance grâce à des
solutions validées

 

Transparent et collaboratif
grâce à une plateforme centralisée


Mise en œuvre rapide grâce
aux suggestions automatisées


Pérenne grâce à la connexion
à la Lenze Engineering Suite


Application flexible grâce
à une structure modulaire

Tous les Outils de Conception sont Disponibles dans la zone de téléchargement.

 

Conception de machine simple – création rapide et facile d’une machine fonctionnelle

La conception de l'entraînement de votre machine n’a jamais été aussi simple : avec seulement quelques informations sur l’application, l’assistant intégré propose automatiquement une solution adaptée et fonctionnelle – validée et prête à l’emploi. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les risques de planification dès les premières étapes du projet. Ceux qui souhaitent plus de liberté peuvent passer en mode expert pour personnaliser les variantes proposées ou choisir des options alternatives. Pour des exigences particulières complexes, la structure complète de la machine peut être représentée de manière modulaire via Machine Design - y compris les composants èlectriques, mèchaniques et logiciels.

Cela permet de réaliser aussi bien des tâches standards que des exigences hautement personnalisées de manière précise et efficace – qu’il s’agisse d’un seul axe ou d’une solution machine complexe.

Pensez modulaire – mettez en œuvre avec flexibilité

Une fonctionnalité clé de EASY System Designer est sa capacité à représenter les machines complexes de manière modulaire. La division structurée en zones fonctionnelles permet de planifier clairement même les solutions d’automatisation les plus étendues et de les adapter avec flexibilité – que ce soit pour de nouveaux développements ou pour l’extension de concepts machines existants.

La réutilisabilité des modules déjà planifiés augmente considérablement l’efficacité : au lieu de repartir de zéro, les composants existants du projet peuvent être repris, modifiés et recombinés. Cela permet d’effectuer les itérations plus rapidement, et les ajustements aux nouvelles exigences deviennent un processus routinier.

Planifier ensemble – connectés de manière centralisée

Le développement moderne de machines est un travail d’équipe. EASY System Designer permet la collaboration via une plateforme centralisée basée sur le cloud. Les projets peuvent être partagés entre les départements, travaillés conjointement et développés à tout moment – que vous collaboriez avec votre propre équipe, le client ou les experts Lenze.

Une documentation standardisée, des bases de données uniformes et des rapports de résultats transparents créent un flux de travail fluide impliquant tous les participants et réduisant les efforts de coordination. Cela transforme l’ingénierie en un processus connecté avec des résultats clairs.

Parfaitement intégré aux processus d’ingénierie existants

Le EASY System Designer s’intègre parfaitement aux processus d’ingénierie existants. Les produits sélectionnés peuvent être transférés directement vers le EASY Product Finder pour déterminer les prix ou lancer une commande. Les structures de projet complètes peuvent également être transférées vers le PLC Designer, ce qui simplifie considérablement le développement logiciel.

Les données CAO supplémentaires, les macros E-PLAN et la documentation technique sont immédiatement disponibles — pour une base de données cohérente, de la première étape de conception à la mise en service. Cela rend l’ingénierie non seulement plus simple, mais aussi plus cohérente et robuste.

Un seul outil, de nombreux avantages

Avec EASY System Designer, vous franchissez une nouvelle étape dans la transformation numérique de votre ingénierie. Vous planifiez non seulement de manière plus efficace, mais vous améliorez aussi durablement la qualité de vos solutions – sans effort d’installation, sans coût de licence, sans obstacle technologique.

Concevez dès aujourd’hui votre solution d’entraînement et d’automatisation

 

Écrire à Lenze