Notre histoire
Depuis la création de l'entreprise en 1947, la productivité, la fiabilité et la simplicité ont déterminé la façon de penser et d'agir de chaque collaborateur Lenze. Ils sont à la base du succès commercial de Lenze et de la confiance accordée par les clients, leurs collègues et la famille propriétaire.
C'est précisément ce qui nous motive et c'est sur cette base que nous développons continuellement les meilleures idées. Plongez dans l'histoire de l'entreprise familiale Lenze.
Téléchargements

1947
Le 5 novembre, Hans Lenze rachète au groupe Mannesmann la société Stahlkontor GmbH à Hameln, à l'origine de l'actuelle Lenze SE.
1950
Avec son premier produit, le moteur enrouleur Alquist, un moteur asynchrone triphasé innovant, Lenze marque son entrée dans le domaine de la technologie d'enroulement.


1957
Fondation de l'entreprise de fabrication de machines Hans Lenze KG. à Extertal.
1962
Extension de la production avec la construction d'une nouvelle usine à Groß Berkel.


1977
Le premier variateur de fréquence destiné à la commande de moteurs triphasés est mis sur le marché.
1996
L'innovation se poursuit avec le concept Drive-based Automation. Grâce à sa technologie et à ses nombreuses fonctionnalités de commande intégrée, le servovariateur 9300 est en mesure de commander, de manière autonome, des applications complètes ou partielles.


1998
Avec le slogan « Drive meets Automation », Lenze se positionne en tant que fournisseur de solutions d'automatisation intégrées avec une technologie d'entraînement intelligente.
1999
L'acquisition du fabricant américain de variateurs de vitesse AC Tech marque la création du premier site de production et de logistique de Lenze en dehors de l'Europe.


2000
Lenze fonde la société encoway à Brême et commence à développer des logiciels de configuration/prix/devis ou CPQ (Configure Price Quote).
2004
Lancement de la plateforme évolutive L-force pour les Technologies d'Automatisation et d'Entraînement.


2007
Fondation de Lenze Drive Systems à Shanghai.
2009
Dans le cadre de son internationalisation, Lenze AG change de statut et devient Lenze SE (Société Européenne).


2011
Lenze simplifie l'automatisation des machines – de l'idée initiale du constructeur de machines jusqu'au service après-vente, du contrôle-commande à l’arbre de transmission. On peut alors affirmer que c'est « Aussi facile que ça. »
2012
Les nouveaux Modules Logiciels FAST permettent un développement modulaire et plus facile de la commandes des machines.



2013
Ouverture de la première unité de production en Inde. Lenze dispose aujourd'hui de dix sites de production et de logistique internationaux et d'un réseau commercial mondial.
Le premier produit Smart est présenté au HMI à la Foire industrielle de Hanovre. Il s'agit du Lenze Smart Motor qui s'intègre facilement et rapidement dans des applications de convoyage horizontal. Les clients bénéficient ainsi d'une solution d'entraînement ayant fait ses preuves des milliers de fois.
2017
Lenze acquiert une participation majoritaire dans logicline fournisseur de services numériques sur mesure comme par exemple des applications web ou des plateformes de service basés dans le cloud. Après encoway, Lenze renforce ainsi son expertise en matière de solutions dans les environnements cloud et mobiles.


2020
Avec notre stratégie 2020+, nous posons les jalons de la poursuite de notre croissance, en nous concentrant sur nos domaines de compétence que sont la mécatronique, les systèmes et le numérique.