Mettons en mouvement vos applications de convoyage

Packages d'Entraînement Lenze

Technologie d'entraînement décentralisée pour les
applications de convoyage simples et évoluées

Une architecture moderne et décentralisée permet d'éviter les temps d'arrêt et les coûts qui en découlent. Ceci est particulièrement important pour la fiabilité des installations dans les systèmes d'approvisionnement et de déchargement, les entrepôts, les aéroports et l'industrie automobile.

Les packages d'entraînement décentralisés Lenze offrent fiabilité, rentabilité et gain de temps, en particulier dans les systèmes étendus et de grande taille. Choisissez entre des solutions à vitesse fixe ou variable, avec ou sans options de communication, et sélectionnez le Package d'Entraînement adapté à votre application.

Avantages de la technologie d'entraînement décentralisée

  • Réduction des coûts sur les installations en réseau
  • Fonctions utilisées sur place et collecte de données là où elles sont disponibles
  • Modules machines autonomes avec des temps d'installation et de mise en service courts

Augmentez votre flexibilité dans la production de variantes modulaires grâce à nos différents Packages d'Entraînement.

 

Packages d'Entraînement Lenze

Choisissez entre différentes conceptions techniques pour vos besoins décentralisés.
Déterminez la plage de vitesse voulue, nous fournissons la solution.

 

                                                                                                                      

Lenze Smart Motor - tout simplement puissant

  • La vitesse librement réglable réduit le nombre de variantes
  • Fonctionnalité intégrée de démarrage en douceur
  • Câblage réduit grâce au contacteur électronique et à la fonction de protection du moteur
  • Paramétrage par smartphone grâce à l'application Lenze
  • Capacité de surcharge élevée adaptée à la technologie de convoyage


En savoir plus

8400 motec - une solution rentable

  • Vitesse variable avec un large choix pour le mode de communication
  • Disponible en montage sur le moteur, ou à proximité avec en option un interrupteur de maintenance
  • Dynamique et plage de vitesse plus élevées en association avec la gamme des moteurs semi-servos MF
  • Un large voyant visible de loin indique l'état de l'appareil
  • Une plage de puissance de 0,37 à 7,5 kW

En savoir plus

i-series motec – pour des solutions simples aux plus évoluées

  • Vitesse variable avec communication multi-Ethernet et interfaces IIoT
  • Fonctions de sécurité évolutives et de positionnement intégrées​
  • Compatible IIoT - collecte des données pour d'autres services en temps réel​
  • Fonctionnalité de maître IO-link permettant de réduire les coûts matériel​s
  • Efficacité énergétique grâce à la fonction de régénération intégrée

En savoir plus

Package d’Entraînement – un ensemble bien coordonné

Nos réducteurs, nos moteurs et nos variateurs de vitesse forment des ensembles d'entraînements coordonnés – et c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux.

Moteur m500

Nos moteurs asynchrones triphasés répondent à toutes les exigences d'efficacité énergétique actuellement en vigueur et sont optimisés pour fonctionner avec les réducteurs et variateurs de vitesse Lenze

Réducteurs g500

Les réducteurs Lenze se caractérisent par un rendement élevé constant, une conception compacte et un fin étagement des rapports de réduction

Vous souhaitez en savoir plus sur notre ​Technologie d'Entraînements Décentralisés ?​
Contactez-nous dès maintenant !

Écrire à Lenze