Frekvenčný menič i550 protec
Ocenený frekvenčný menič i550 protec je založený na osvedčenej technológii variantu rozvádzača a líši sa iba vyšším stupňom ochrany a upraveným dizajnom. Ak nie je v rozvádzači dostatok miesta alebo ak je potrebné namontovať menič v blízkosti motora v rôznych moduloch strojov, potom je toto univerzálne a spoľahlivé zariadenie tým správnym riešením. Vďaka rozširovaciemu boxu možno použiť tlačidlo na opravu a obsluhu.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Oblasti použitia: pohony dopravníkov, pojazdové pohony, vinuté pohony, zdvíhacie pohony, extrudéry, baliace stroje , čerpadlá, ventilátory, atď.
Upozornenia
- Decentralizovaný pohon s rozhraním IO-Link V1.1
- Integrovaný servisný port (mikro USB) na servisné účely
- Verzie s vypínačom na opravy alebo bez neho, s klávesnicou alebo modulom WLAN na jednoduché uvedenie do prevádzky
- Voliteľne s „bezpečným vypnutím krútiaceho momentu (STO)“ so SIL 3 (EN IEC 61508) a úrovňou výkonu e (EN ISO 13849-1)
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.37 ... 75 kW |
|---|---|
| Pripojenia | 1 AC 120 V |
| Komunikácia | CANopen |