Frekvenčný menič i510 cabinet
Skriňový frekvenčný menič i510 je kompaktné spínacie zariadenie s rozšíriteľnou funkčnosťou. Je všestranný, spoľahlivý a ľahko sa používa.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN 50598-2, sú splnené.
Oblasti použitia: dopravné pohony, pojazdové pohony, čerpadlá, ventilátory, miešadlá atď.
Upozornenia
- Kompaktný dizajn: šírka 60 mm (až do 4 kW), hĺbka 130 mm (až do 11 kW), s montážou s nulovým voľným priestorom.
- Inovatívna interakcia (napr. cez WiFi) umožňuje nové rekordné časy uvedenia do prevádzky a pohodlnú diagnostiku.
- Mimoriadne jednoduché použitie
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.25 ... 15 kW |
---|---|
Pripojenia | 1 AC 230 V |
Komunikácia | CANopen |