Des performances élevées pour les applications multi-axes

Les servovariateurs i700 sont destinés aux mouvements dynamiques et contrôlés pour des applications multi-axes commandés en temps réel via EtherCAT.

Caractéristiques des modules d’alimentation :

  • Réseau 3 x 400/480 V CA

Caractéristiques des modules d’axe

  • Axe individuel : de 0,75 à 15 kW / de 2,5 à 32 A
  • Axe double : de 0,75 à 7,5 kW / de 2,5 à 16 A

Servovariateurs particulièrement appropriés pour les systèmes de manutention, les machines d’emballage et les applications robotiques.

Vous pouvez compter sur

  • Les raccordements suivants : Entrées/sorties numériques (2/0)
  • Une entrée résolveur et une entrée multi-codeurs
  • Une communication EtherCAT
  • Des modules d’axe capables de gérer une surcharge importante pour des courants de sortie de pointe entre 5 et 64 A (jusqu’à 32 A pour les axes doubles)
  • Des servovariateurs compacts destinés à des systèmes d’automatisation basés sur contrôleur en liaison avec différents contrôleurs
  • Des modes de fonctionnement selon CIA 402 (commande en position, en vitesse ou en couple, mode vitesse)
  • La sécurité intégrée avec la coupure sûre du couple ou Safe Torque Off (STO) en option

Lenze Americas - Sales

Configure un i700

Accès rapide:

  • Détails du produit
  • Configuration du produit
  • Plans CAO
  • Devis en ligne

Ouvrir EASY Product Finder

Support Technique des Produits

Documentation : planification du projet

  • Brochure Brake resistors
    Date
    01.03.2021
  • Brochure Introduction Temperature Sensor PT1000
    Date
    02.07.2019

  • EPLAN P8 macros EPLAN library i700 servo inverters
    Date
    27.11.2020

  • Catalogue CbA Controllers and Industrial PCs with Servo Inverter i700
    Date
    15.09.2020
  • Catalogue Servo Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    12.08.2019

Documentation : mise en service et exploitation

  • Hardware manual E70ACxS Servo-Inverter i700 hardware
    Date
    25.07.2019

  • Communication manual EtherCAT Controller-based Automation
    Date
    03.12.2020

  • Reference manual E70ACxS Servo-Inverter i700
    Date
    31.07.2019

Documentation : certificats et déclarations

  • Declaration EC Conformity i700
    Date
    11.03.2021
  • Declaration EC Conformity Safety_i700_SOA
    Date
    11.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B04996-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration EAC EAC Inverter_B09403-19
    Date
    30.03.2021
  • Declaration Lenze CCC negative declaration
    Date
    11.03.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Servo Drives
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration Lenze REACH declaration
    Date
    06.10.2020
  • Declaration Lenze WEEE declaration
    Date
    11.08.2020
  • Declaration UL CoC UL-listed E70ACP E70ACM
    Date
    05.03.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed i700
    Date
    05.03.2021
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx Characteristic values IEC61508 EN62061 EN ISO13849 Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering E70ACMxAx EC Type-Examination Servo-Inverter i700
    Date
    10.04.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
    Date
    04.09.2019
  • Certificate UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
    Date
    12.10.2017