Riadiaca jednotka c430
Riadiaca jednotka c430 vám umožní pohodlne riešiť riadiace úlohy vysokej kvality, aby ste dosiahli koordinovaný pohyb viacerých osí s vysokou dynamikou. Na základe našich softvérových modulov tak možno realizovať moderné a modulárne riadenie strojov.
Upozornenia
- Na jednoduché riadenie pohybu v kompaktných strojoch
- Jednoduché na údržbu a robustné – bezbatériový dizajn a prevádzková teplota okolia zvýšená na 60 °C sú zárukou použitia vo všetkých priemyselných odvetviach
- Rovnaké nástroje na projektovanie ako pri všetkých ostatných produktoch Lenze, aby bolo možné naďalej používať známe veci
- Prepínateľná funkcia zbernice: Ethernetový prepínač, zariadenie PROFINET IO alebo EtherCAT slave
- V kombinácii s EASY UI Designer a webovým panelom v430/v450 pripravené na najmodernejšie webové vizualizácie strojov
Technické údaje a funkcie
Procesor | Arm® Cortex®-A9 800 MHz |
---|---|
Operačný systém | RT Linux |
Komunikácia | EtherCAT master |