Wydajne motoreduktory stożkowe to kompaktowe, wydajne zespoły napędowe, zoptymalizowane pod kątem eksploatacji 120 Hz przy przemienniku częstotliwości.

Energooszczędne, dostosowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości silniki trójfazowe MF szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku zadań wymagających szerokiego zakresu regulacji przy niewielkich rozmiarach. Dzięki przekładni stożkowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Przekładnie kątowe o wysokiej sprawności i kompaktowej budowie
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Idealnie zharmonizowany system napędowy z przemiennikiem częstotliwości i550 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.55 ... 22 kW
8 ... 4300 Nm
Maksymalne przełożenie: i=2935

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy