Wąskie i kompaktowe motoreduktory płaskie to łatwo nasadzane zespoły napędowe zoptymalizowane do eksploatacji 120 Hz przy przemienniku częstotliwości.

Energooszczędne, dostosowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości silniki trójfazowe MF szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku zadań wymagających szerokiego zakresu regulacji przy niewielkich rozmiarach. Dzięki przekładni niskoprofilowej dysponują one wysokimi dopuszczalnymi siłami promieniowymi, łagodnie stopniowalnymi przełożeniami i niewielkim luzem.

Cechy charakterystyczne

  • Wąska przekładnia nasadowa o kompaktowej konstrukcji
  • Wymiary wałów zgodne z rynkowym standardem i znormalizowane kołnierze
  • Idealnie zharmonizowany system napędowy z przemiennikiem częstotliwości i550 motec

Dane techniczne i właściwości

Dane techniczne

0.55 ... 22 kW
5 ... 4500 Nm
Maksymalne przełożenie: i=5849

Wersja

2-, 3- i 4-stopniowe

Wsparcie produktu

Formularz kontaktowy