Dni Otwarte Lenze i TURCK

Automatyzacja - klucz do sukcesu w produkcji

  28.05.2024  Opole

              

Automatyzacja - klucz do sukcesu w produkcji!

Zapraszamy na Dni Otwarte z Lenze Polska i TURCK, podczas których przedstawimy najnowsze rozwiązania z zakresu techniki napędowej, sterowania, czujników oraz automatyzacji produkcji i procesu. Dowiedz się, jak inteligentna automatyzacja otwiera drzwi do sukcesu w dzisiejszej produkcji.


Termin i miejsce   Co zaprezentujemy   Agenda   Zarejestruj się już dziś!

Termin i miejsce

28.05.2024

Siedziba firmy Turck:

ul. Budowlanych 131/4

45-123 Opole

Zobacz na mapie

Zarejestruj się już dziś!

Co zaprezentujemy?

Lenze Polska

1. Przemienniki serii i500 - energoszczędne rozwiązania dla scentralizownych i zdecentralizowanych aplikacji (i500 cabinet, i550 protec, i550 motec  - nowy system zdecentralizowany, energooszczędność i funkcje cyfrowe (zintegrowany moduł zwrotu energii do sieci, funkcjonalność MASTER IO-LINK i inne udoskonalenia)
2. Sterownik c430 - łatwe i wydajne sterowanie ruchem. Oparte na technologii WEB rozwiązanie HMI. 
3. Model maszyny flowpack – wizualizacja WEB z gromadzeniem danych w chmurze. Wskaźniki OEE i monitorowanie przestojów maszyny.
4. Silnik Smart  - unikalny silnik do technologii przenośników.

TURCK

  1. Przemysłowe skanery 3D – pomiary geometryczne i niezawodna kontrola jakości w procesie produkcyjnym
  2. System monitorowania wibracji maszyn – zapobieganie awariom i inteligentne planowanie przeglądów
  3. Turck Cloud Solution – dane z procesu lub maszyny kluczem do optymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych
  4. Visual Factory – bezpieczniejsza i wydajniejsza fabryka - programowalne wskaźnik, sygnalizatory i oświetlenie do wizualizacji stanów na liniach produkcyjnych

Agenda

  • 09.00 - 09.30  Rejestracja uczestników
  • 09.30 - 10.00  Powitanie (Informacje o spotkaniu i prezentacja firm)
  • 10.00 - 11.20  Prezentacja rozwiązań w praktyce cz.1
  • 11.20 - 11.40  Przerwa kawowa
  • 11.40 - 13.00  Prezentacja rozwiązań w praktyce cz.2
  • 13.00 - 13.30  Lunch
  • 13.30 - 15.00  Po godzinach - Mistrzostwa w celności! Trafiamy w dziesiątkę nie tylko w automatyzacji!
  • 15.00 - 15.30  Podsumowanie, pożegnanie

Zarejestruj się już dziś!

Ze względu na praktyczny charakter Dni Otwartych ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się poprzez formularz poniżej:

 

Formularz kontaktowy