Motorreductores planetarios g7x0-P/g8x0-P + MCA
Estos motorreductores asíncronos planetarios, muy precisos y compactos, con una alta seguridad operativa relacionada con el diseño, permiten un posicionamiento preciso con resólvers o codificadores de un solo cable como realimentación.
Los reductores planetarios g7x0 son la solución económica para muchas aplicaciones de servo. Con los g8x0, el juego angular se reduce aún más.
Características principales
- Lubricación de por vida sin mantenimiento para cualquier posición de instalación
- Más precisión y flexibilidad al mismo tiempo
- Fácil solución para aplicaciones dinámicas
- Motor con bajos momentos de inercia de la masa
- Diseñado para combinar con servoconvertidor
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.8 ... 20.3 kW 5 ... 1650 Nm |
---|