Motorreductores helicoidales g500-H + m500
Los motorreductores helicoidales robustos y de uso universal son una unidad de accionamiento axial y se corresponden con las clases de eficiencia IE2 y IE3.
Gracias al reductor helicoidal, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Reductores axiales robustos compactos
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- Este sistema modular orientado al mercado permite un uso universal
- Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
- Se puede combinar con los convertidores de frecuencia i510 cabinet, i550 cabinet y i550 protec
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.12 ... 55 kW 3 ... 14000 Nm Relación de transmisión máxima: i=3240 |
---|---|
Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |