Motorreductores helicoidales g500-H + MF + 8400 motec
Estos motorreductores helicoidales robustos y de uso universal son una unidad de accionamiento axial y están optimizados para funcionamiento a 120 Hz con un convertidor de frecuencia. Se pueden regular continuamente y cumplen con la clase de eficiencia IE3.
Gracias al reductor helicoidal, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Reductores axiales robustos compactos
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- Sistema de accionamiento coordinado con el convertidor de frecuencia 8400 motec
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.55 ... 7.5 kW 4 ... 3000 Nm Relación de transmisión máxima: i=3240 |
---|---|
Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |