Motorreductores helicoidales g500-H + m300
Los motorreductores helicoidales robustos y de uso universal con 5 velocidades fijas ajustables son una unidad de accionamiento compacta y potente para sistemas transportadores horizontales. Pueden manejarse a través de un smartphone y funcionar directamente con la red eléctrica.
Gracias al reductor helicoidal, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Reductores axiales robustos compactos
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- 5 velocidades fijas ajustables
- Funcionalidad de arranque suave integrada
- Reducción del cableado gracias a la función de contactor electrónico y función de guardamotor
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.47 kW / 1.36 kW 4 ... 1500 Nm Relación de transmisión máxima: i=3240 |
---|---|
Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |