Motorreductores cónicos g500-B + MF + 8400 motec
Estos motorreductores cónicos eficientes son una unidad de accionamiento compacta y potente y están optimizados para funcionamiento a 120 Hz con un convertidor. Se pueden regular continuamente y cumplen con la clase de eficiencia IE3.
Gracias al reductor cónico, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Engranaje cónico extremadamente eficiente con diseño compacto
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- Sistema de accionamiento coordinado con el convertidor de frecuencia 8400 motec
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.55 ... 7.5 kW 8 ... 4300 Nm Relación de transmisión máxima: i=2935 |
---|---|
Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |