Motorreductores cónicos g500-B + m300
Los motorreductores cónicos con 5 velocidades fijas ajustables son una unidad de accionamiento compacta y potente para sistemas transportadores horizontales. Pueden manejarse a través de un smartphone y funcionar directamente con la red eléctrica.
Gracias al reductor cónico, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Engranaje cónico extremadamente eficiente con diseño compacto
- Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
- 5 velocidades fijas ajustables
- Funcionalidad de arranque suave integrada
- Reducción del cableado gracias a la función de contactor electrónico y función de guardamotor
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.47 kW / 1.36 kW 6 ... 1200 Nm Relación de transmisión máxima: i=2935 |
---|---|
Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |