Reductores planetarios g8x0-P
Con los reductores planetarios g8x0 con bajo juego angular, la gama de los accionamientos mecánicos se ha ampliado con servoaccionamientos de alta calidad.
Los reductores planetarios g8x0 ofrecen el máximo rendimiento y la máxima precisión. El ya muy bajo juego angular puede reducirse aún más opcionalmente. La gama de productos ofrece otras variantes para uso universal con requisitos precisos y grado de protección IP65.
Características principales
- Lubricación de por vida sin mantenimiento para cualquier posición de instalación
- Reductor planetario robusto y reductor planetario cónico con brida de salida, eje macizo o eje hueco
- Gran ancho de banda de par y amplia relación de transmisión para soluciones de accionamiento eficientes de gran eficacia
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 27 ... 1800 Nm 0.12 ... 55 kW |
---|