Con el controlador c430 se pueden resolver cómodamente las tareas de control de alta calidad para el movimiento coordinado de varios ejes. A partir de nuestros módulos de software es posible ofrecer controladores de máquinas modernos y modulares.

Características principales

  • Control sencillo de movimientos básicos en máquinas compactas
  • De fácil mantenimiento y resistentes: el diseño sin batería y la temperatura ambiente de funcionamiento ampliada a 60 °C garantizan el uso en todos los sectores industriales
  • Las mismas herramientas de ingeniería que para todos los demás productos de Lenze, para que sea posible continuar utilizando lo que se conoce
  • Función de bus de campo conmutable: Ethernet Switch, PROFINET IO-Device o EtherCAT-Slave
  • En combinación con el EASY UI Designer y el Web Panel v430/v450, está preparado para realizar visualizaciones de máquinas de última generación basadas en la web

Datos técnicos y características

Procesador

Arm® Cortex®-A9 800 MHz

Sistema operativo

RT Linux

Comunicación

EtherCAT-Master
Esclavo EtherCAT
PROFINET IO-Device
Ethernet 100 MBit/s

Asistencia de productos

Formulario de contacto