Die effizienten Kegelrad-Getriebemotoren sind eine kompakte, leistungsstarke Antriebseinheit und optimiert für den 120-Hz-Betrieb an einem Frequenzumrichter.

Die energieeffizienten, umrichteroptimierten Drehstrommotoren MF sind besonders geeignet für Aufgaben, die große Stellbereiche bei kleinen Baugrößen erfordern. Dank des Kegelradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.

Highlights

  • Hocheffizientes Winkelgetriebe in kompakter Bauform
  • Wellenabmessungen nach Marktstandard und genormte Flansche
  • Aufeinander abgestimmtes Antriebssystem mit Frequenzumrichter i550 motec

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.55 ... 22 kW
8 ... 4300 Nm
Maximale Übersetzung: i=2935

Ausführung

2-, 3- und 4-stufig

Produktsupport

Kontaktformular