Die analoge Motorrolle o450 mit 24-V- oder 48-V-Anschluss ist ein echter Pacemaker für Ihre Applikation und beschleunigt bei einem Bemessungsdrehmoment von 1.35 Nm bis auf eine Bemessungsgeschwindigkeit von 1.5 m/s. Der innovative Permanentmagnetmotor stellt ein neuartiges Antriebskonzept dar. Mit ihm lassen sich Rollenbahnen, Staurollenförderer und dynamische Sorter erfolgreich realisieren.

Highlights

  • Durch den sehr hohen Wirkungsgrad werden die Energiekosten minimiert
  • Außenläufer - nach dem Vernier-Prinzip - sorgt für geräuscharme Beförderung der Lasten
  • Bürstenloser Permanentmagnetmotor mit hoher Leistungsfähigkeit sorgt für deutlich schnelleren Warentransport
  • Geringe Varianten und Rohrlängen von 345 … 1500 mm lassen eine direkte Integration in die Förderstrecke zu
  • Das Einbinden in die Anlage kann über handelsübliche Steuerungen in Plug & Play erfolgen

Technische Daten

Bemessungsdrehmoment

1.35 Nm

Max. Drehmoment

5.0 Nm

Bemessungsgeschwindigkeit

1.5 m/s

Max. Geschwindigkeit

3.0 m/s

Rohrdurchmesser

50 mm

Rohr-Einbaulängen

345 ... 1500 mm

Mehr erfahren

Produktsupport

Kontaktformular