Die Integration von intelligenter Sensorik und Aktorik in Verbindung mit kürzeren Entwicklungszeiten erhöht die Anforderungen an leistungsstarke I/O-Systeme in der Automatisierung.

Das I/O-System 3000 verbindet eine durchgängig flexible Systemauslegung mit kompakter Bauweise, reduziertem Verdrahtungsaufwand und einfacher Fehlerdiagnose. Ob im Schaltschrank oder als dezentrale Lösung, das I/O-System 3000 fügt sich dabei nahtlos in das Lenze Automatisierungssystem ein.

Sie profitieren von einer präzisen Ansteuerung von Eingangs- und Ausgangsmodulen, Leistungs- und Technologiemodulen, Kommunikationsmodulen und Safety-I/Os. Ebenso unterstützt werden Touch-Probe-Eingänge und Distributed Clocks, wie sie für synchronisierte Bewegungen in getakteten Produktionsprozessen benötigt werden.

Highlights

  • Modularer Aufbau für flexible Systemauslegung
  • Platzsparend durch 11.5 mm schmale Module mit bis zu 32 Anschlüssen
  • Dezentrale IP67-Module mit Digitalein- und -ausgängen
  • Module für IO-Link, CANopen, Schrittmotor und Safety-I/Os
  • Einfache Diagnose und Statuserkennung

Systemübersicht

Leistungsmodule (w510-C)

Einspeisung
3-Phasenmessung (Motor)
Potenzialverteilung

Analogein-/-ausgänge (w540-C)

Analogeingänge
Analogausgänge

Digitalein-/-ausgänge (w560-C)

Digitaleingänge
Digitalein-/ausgänge
Digitalausgänge

Dezentrale IP67-Module (w560-P)

Digitaleingänge
Digitalein-/-ausgänge
Digitalausgänge

Technologiemodule (w570-C)

Digitale Zähler
Pulsweitenmodulation
Schrittmotor

Kommunikationsmodule (w580-C)

CANopen
RS 232/485/422
SSI-Schnittstelle
IO-Link (Master/Device)

Buskoppler (w580-C)

EtherCAT

Safety-Module (w590-C)

Sichere Ein-/Ausgänge, FSoE
Sichere Eingänge, FSoE
Sichere Einspeisung

Produktsupport

Kontaktformular