IE2/IE3-Drehstrommotoren m500
Mit den Drehstrommotoren m550 und m540 bieten wir Ihnen eine zukunftssichere Antriebslösung für Ihre Maschine. Außerdem erfüllen sie die gesetzlichen Anforderungen der weltweit wichtigsten Regionen wie USA, Europa und Asien.
Die IE2-Drehstrommotoren m550-H decken den Leistungsbereich 0.12 ... 0.55 kW ab und sind hocheffizient nach IE2.
Die IE3-Drehstrommotoren m550-P decken den Leistungsbereich 0.75 ... 22 kW ab und sind premiumeffizient nach IE3.
Die IE3-Drehstrommotoren m540-P decken den Leistungsbereich 30 ... 55 kW ab und sind premiumeffizient nach IE3.
Highlights
- Energieeffizienzklassen für einen wirtschaftlichen und zukunftssicheren Einsatz in vielen Anwendungen und Ländern
- Skalierbares Baukastensystem zur optimalen Anpassung an die Maschinenanforderungen
- Einfacher Anschluss per Klemmenkasten oder marktübliche Steckverbinder für eine schnelle Inbetriebnahme
- Optimiert für den Einsatz als Getriebemotoren mit den Getrieben g500 und den Frequenzumrichtern i510 cabinet, i550 cabinet und i550 protec
Technische Daten und Eigenschaften
Technische Daten | 0.12 ... 55 kW 1 ... 142 Nm |
---|---|
Ausführung | B3 B5 B9 B14 |
Rückführung | Ohne Resolver Absolutwertgeber Inkrementalgeber Inkrementalgeber mit Sicherheitsfunktionen |
Es gibt auf fast allen Märkten Anforderungen an die Mindestwirkungsgrade von Drehstrommotoren. Diese länderspezifischen Anforderungen haben wir übersichtlich für Sie aufbereitet. Sie stehen hier zum Download bereit: