Asynchronní motory MF + 8400 motec
Energeticky účinné a pro provoz s měniči frekvence optimalizované asynchronní motory MF pokrývají s integrovaným měničem frekvence 8400 motec rozsah výkonu 0.55 ... 7.5 kW a jsou zvláště vhodné pro úkoly, které vyžadují velký rozsah nastavení a současně i malé rozměry.
Nejdůležitější vlastnosti
- Překonávají třídu účinnosti IE2
- Rozsah nastavení otáček až 1:24 s konstantním točivým momentem
- Dynamičtější než konvenční asynchronní motory
- Přizpůsobení otáček pomocí integrovaného měniče frekvence umožňuje univerzální nasazení
- Optimalizovány pro použití jako elektropřevodovky v kombinaci s převodovkami řady g500
Technické údaje a vlastnosti
Technické údaje | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
---|---|
Provedení | B3 B5 B9 B14 |
Zpětná vazba | Resolver Snímač absolutní hodnoty Inkrementální snímač |