对包装行业的要求越来越高。Lenze为您提供理想的解决方案。

对包装设备越来越高的要求

包装行业的创新意味着在当前环境下,现有系统和设备正在面临不断增加的挑战。日益兴起的数字化已经成为并将继续作为客户当前和未来对包装行业需求的一部分。以下几种普遍趋势正变得越来越重要。

灵活性

机器越来越被视为单个组件,并可对其进行灵活部署。这使得单独一台机器就可以快速响应业务活动并覆盖广泛的产品范围。此外还可以进行改组和改型。

个性化

灵活性可被最大程度地提高到即使批大小为1也能生产的程度。这意味着可以采用以客户为导向的极具个性化的方法,从而使客户直接参与产品开发。高度的灵活性还可以更快地适应市场需求,并提高创新率。同时还可减少库存——其中的关键理念是“按订单生产”。

透明化

数据管理优化是跨公司联网的基础。所有流程都可通过标准化的数据结构得到简化。经过优化的监测流程加速了预防性和纠正性维护,同时也使整个生产控制系统得到完善。移动设备和跟踪选项亦可改善对客户的技术支持服务。

可行性

尽早发现问题可在最大程度上确保设备的可用性。其有助于制定设备维护计划,并且备件库存需求的下降将大大减少资本捆绑。备件可以轻松订购、快速交付,并且无需任何学习过程即可安装,从而使设备采购更加自由。

人机协作

直观理念的运用使操作人员能够更轻松地处理复杂的技术,并降低出错的可能性。移动终端和开放式界面允许灵活控制和访问设备的所有功能。互联网技术支持诊断并可减少生产中的错误。

资源有效利用

数字化联网可被用来提高资源利用率,从而使设备自适应原料而不是相反。通过这种方式,原料和能量消耗可以得到最优调整,并且可将产品和原料的损失降至最低。另外,智能控制的电机可以实现能量回收——这是一个不可小觑的优势。

Industry 4.0 – 合作共赢能力已成为新的核心竞争力。

机械工程设计始终以高度的客户导向为特征,将客户的需求转化为实际的技术解决方案。随着工业4.0的发展,在已知的机械工程设计领域之外出现了新的可能性,同时也提供了新的机遇。任何能够与合作伙伴更迅速、更有效地合作,并将合作伙伴整合到其业务流程中的企业,总能在竞争中取胜。合作能力产生高水平的专业知识,可以跟上终端用户发展趋势,并满足对新一代设备提出的更高要求。

它带来了具有决定性优势的技术解决方案和创新:

  • 哪些益处对您来说最为重要?
  • 您已采取了哪些技术性措施?
  • 您认为最大的挑战在哪里?

我们期待与您讨论可能的未来合作项目和机遇。

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1