c550控制器能让您轻松完成高端控制应用的任务,如带有多个印刷单元的印刷机或配有多个机器人的分拣线。因此,可基于我们的软件模块来实现现代和模块化的机器控制。

产品亮点

  • 用于复杂机器中高要求运动控制的高运算能力
  • 免维护且更经久耐用:采用无蓄电池设计且工作环境温度可扩展至60 °C,因此适用于所有工业领域
  • 工程工具与所有其他Lenze产品相同,因此您能继续使用您所熟悉的工具
  • 可选的现场总线扩展
  • 搭载EASY UI Designer和v430/v450 web面板,可实现最先进的基于web的机器可视化

技术数据及功能

处理器

Intel® Core™ i7 2.8 GHz

操作系统

RT Linux

通信

EtherCAT总站
EtherCAT从站
PROFINET IO设备
以太网1000 Mbps

配置产品

产品支持

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1