8400 TopLine Motor Sürücüleri

Yüksek derecede dinamik performans ve hassasiyeti zahmetsizce sağlar.

Kontrollü, dinamik hareket için frekans inverterleri.

Performans verileri:

  • Şebeke: 1 AC 230/240 V: 0,25 - 2,2 kW / 1,7 - 9,5 A
  • Şebeke: 3 AC 400/500 V: 0,37 - 45 kW / 1,0 - 89 A

Özellikle çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılan hareketli sürücüler ve vinç sürücülerin yanı sıra taşıma ve pozisyonlama sistemleri için uygundur. Ayrıca, örneğin sürekli malzeme işleme uygulamalarında senkron sürücüler için ideal seçimdir.

Avantajları:

  • Bağlantılar: başlat/durdur, analog girişler/çıkışlar (2/2), serbestçe programlanabilir dijital girişler/çıkışlar (7/4)
  • Resolver ve çoklu enkoder girişi
  • Haberleşme: Yerleşik CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Senkron motorları da destekler
  • Elektrikli miller için eksenli bus
  • Entegre fren yönetimi
  • "VFC eco" enerji tasarrufu fonksiyonu
  • STO güvenlik fonksiyonu
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo İnverter i700

Servo İnverter i700

Servo İnverter i700

Servo İnverter i700

Çok eksenli uygulamalar için Generation Easy.

Kontrollü, dinamik hareket için Servo inverterler.

9400 HighLine Servo Sürücüler

9400 HighLine Servo Sürücüler

9400 HighLine Servo Sürücüler

9400 HighLine Servo Sürücüler

Zorlayıcı makine görevlerinde ve tek eksenli veya çok eksenli uygulamalarda etkileyici sonuçlar.

Kontrollü, dinamik hareket için Servo İnverterler

İnverter i500

İnverter i500

İnverter i500

İnverter i500

i500, 0,25 - 132 kW güç aralığında sunulan yeni inverter serisidir.

8400 HighLine Motor Sürücüleri

8400 HighLine Motor Sürücüleri

8400 HighLine Motor Sürücüleri

8400 HighLine Motor Sürücüleri

Durumun üstesinden gelmenize yardımcı olurlar.

Kolayca kontrol edilen hareket ve konumlandırma için frekans inverterleri.

8400 StateLine Motor Sürücüleri

8400 StateLine Motor Sürücüleri

8400 StateLine Motor Sürücüleri

8400 StateLine Motor Sürücüleri

Karmaşık uygulamalara hareket getirir.

Kolay, kontrollü hareket için frekans inverterleri.

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

Temel uygulamalara kontrollü hareket olanağı getirir.

Haberleşmeyle kontrollü hareket sağlayan frekans inverteri.

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

Karmaşık uygulamalarda değişken fonksiyonlar.

Kontrollü hareket sağlayan yüksek performanslı frekans inverteri.