8400 HighLine Motor Sürücüleri

Durumun üstesinden gelmenize yardımcı olurlar.

Kolayca kontrol edilen hareket ve konumlandırma için frekans inverterleri.

Performans verileri:

  • Şebeke: 1 AC 230/240 V: 0,25 - 2,2 kW / 1,7 - 9,5 A
  • Şebeke: 3 AC 400/500 V: 0,37 - 45 kW / 1,0 - 89 A

Özellikle uygun olduğu alanlar: İntralogistics alanında döner endeksleme tezgahları ya da depolama sistemleri, paketleme endüstrisinde form verme, doldurma ve mühürleme makineleri.

Avantajları:

  • Bağlantılar: başlat/durdur, analog girişler/çıkışlar (2/2), serbestçe programlanabilir dijital girişler/çıkışlar (7/4)
  • Haberleşme: Yerleşik CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Hız geri beslemesi olan ya da olmayan sürücü uygulamaları için uygundur
  • Entegre pozisyonlama kontrolü
  • Karşılık gelen ulaşım noktası profillerinin her biri dahil 15'e kadar seçilebilir pozisyonlama noktaları.
  • Entegre fren yönetimi
  • "VFC eco" enerji tasarrufu fonksiyonu
  • STO güvenlik fonksiyonu
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Servo İnverter i700

Servo İnverter i700

Servo İnverter i700

Servo İnverter i700

Çok eksenli uygulamalar için Generation Easy.

Kontrollü, dinamik hareket için Servo inverterler.

9400 HighLine Servo Sürücüler

9400 HighLine Servo Sürücüler

9400 HighLine Servo Sürücüler

9400 HighLine Servo Sürücüler

Zorlayıcı makine görevlerinde ve tek eksenli veya çok eksenli uygulamalarda etkileyici sonuçlar.

Kontrollü, dinamik hareket için Servo İnverterler

İnverter i500

İnverter i500

İnverter i500

İnverter i500

i500, 0,25 - 132 kW güç aralığında sunulan yeni inverter serisidir.

8400 TopLine Motor Sürücüleri

8400 TopLine Motor Sürücüleri

8400 TopLine Motor Sürücüleri

8400 TopLine Motor Sürücüleri

Yüksek derecede dinamik performans ve hassasiyeti zahmetsizce sağlar.

Kontrollü, dinamik hareket için frekans inverterleri.

8400 StateLine Motor Sürücüleri

8400 StateLine Motor Sürücüleri

8400 StateLine Motor Sürücüleri

8400 StateLine Motor Sürücüleri

Karmaşık uygulamalara hareket getirir.

Kolay, kontrollü hareket için frekans inverterleri.

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

8400 BaseLine Motor Sürücüleri

Temel uygulamalara kontrollü hareket olanağı getirir.

Haberleşmeyle kontrollü hareket sağlayan frekans inverteri.

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

SMVector NEMA 1 IP31 Motor Sürücüleri

Karmaşık uygulamalarda değişken fonksiyonlar.

Kontrollü hareket sağlayan yüksek performanslı frekans inverteri.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation