Frekvenčný menič 8400 HighLine
Frekvenčný menič 8400 HighLine je vhodný na úpravu rýchlosti jednoduchým pohybovým ovládaním a polohovaním.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN 50598-2, sú splnené.
Oblasti použitia: rotačné indexovacie stoly, skladovacie systémy (intralogistika), rúrkové vreckové stroje (obalový priemysel) atď.
Upozornenia
- Integrované ovládanie polohovania
- Až 15 voliteľných polohovacích bodov vrátane príslušného jazdného pohybu
- Voliteľne s „bezpečným vypnutím krútiaceho momentu (STO)“ so SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) a úrovňou výkonu e (EN ISO 13849-1)
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.25 ... 45 kW |
---|---|
Pripojenia | 1 AC 230 V 3 AC 400 V 3 AC 480 V 8x digitálny vstup 4x digitálny výstup 2x analógový vstup 2x analógový výstup 1x NO/NC relé Pripojenie jednosmernej zbernice (typy 400-V) Kontrola teploty motora |
Komunikácia | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |