Lenze Smart Motor znižuje počet rôznych verzií pohonu až do 70 %. Neobsahuje stýkač a spúšťač, pevné otáčky možno nastaviť ľubovoľne a k dispozícii je množstvo integrovaných funkcií na použitie v dopravnej technike. Lenze Smart Motor spĺňa aj najvyššie požiadavky na energetickú účinnosť a dá sa veľmi pohodlne obsluhovať pomocou smartfónu.

Upozornenia

  • Voľne nastaviteľné otáčky znižujú počet rôznych pohonov
  • Integrovaná funkcia softstart
  • Menej káblov vďaka elektronickému stýkaču a funkcii na ochranu motora
  • Dimenzovanie B3, B5 a B14
  • Dá sa kombinovať s prevodovkami g500

Technické údaje a funkcie

Technické údaje
0.47 kW / 1.36 kW
1.75 Nm / 5 Nm
Verzia
B3
B5
B9
B14

Nakonfigurovať produkt

Podpora výrobku

Kontaktní formulář