Montáž
Na upevnenie tienenia motorového kábla priamo na menič možno použiť pripevnenie tienenia, ktoré sa skladá z pripojenia tienenia a upevňovacích svoriek alebo drôtových svoriek.
Tienenie riadiacich káblov možno v štandardnom prípade pripevniť k príslušnému pripojeniu tienenia pomocou bežne dostupných plastových káblových viazačov. Alternatívne možno pre menič i5xx cabinet (0.25 kW ... 0.75 kW) použiť upevňovacie svorky.
Niektoré pripojenia meničov sú vybavené viacpinovými konektormi. Tieto sú k dispozícii samostatne, napr. na servisné účely alebo na samostatnú výrobu káblových zväzkov.
Určité meniče môžu byť namontované na lištu DIN 335 mm x 7.5 mm podľa EN 60175. Na tento účel je k dispozícii montážna sada.