Frekvenčný menič i510 protec
Frekvenčný menič i510 protec je založený na osvedčenej technológii variantu rozvádzača a líši sa iba prispôsobeným dizajnom. Ak v rozvádzači nie je dostatok miesta alebo ak je potrebné menič namontovať priamo na motor v rôznych moduloch stroja, potom je toto všestranné a spoľahlivé zariadenie správnym riešením.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN IEC 61800-9-2, sú splnené.
Frekvenčný menič i510 protec so stupňom krytia IP20 (podľa normy EN 60529) sa v Európe nesmie inštalovať mimo rozvádzača, ale v USA je to povolené (NEMA/UL Type 1).
Oblasti použitia: pohony dopravníkov, pojazdové pohony, čerpadlá, ventilátory atď.
Upozornenia
- Verzie s klávesnicou, modulom USB alebo modulom WLAN na jednoduché uvedenie do prevádzky
- Priemyselný štandard možnosti zbernicovej siete
Technické údaje a funkcie
| Technické údaje | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Pripojenia | 1 AC 120 V |
| Komunikácia | CANopen |