Lenze Apps.

Lenze приложения

Lenze предлагает приложения для различных задач: От установки параметров Lenze Smart моторов до справочника по приводным приложениям.

 

 

SMART Keypad App

Lenze Smart Keypad приложение

Это приложение позволяет Вам диагностировать и изменять параметры инвертора i500. WLAN модуль в инверторе требуется для коммуникации.

Поддерживаемые возможности и функции:

  • Список устройств (подключенные и симулируемые устройства)

    • Оптическая идентификация устройства

  • Список диагностики (обзор и журнал)

    • Сброс ошибки

  • Список параметров (структурированный и упорядоченный)

    • Поиск параметра
    • Установка значения параметра
    • Сохранение набора параметров
    • Активация инвертора
    • Останов инвертора

Скачать:

Lenze Smart Keypad приложение для Android в Google Play

 

 

 

 

SMART Motor App

Lenze Smart Motor приложение

Это приложение позволяет параметризацию Lenze Smart мотора с NFC-совместимым смартфоном или планшетным компьютером.

Lenze Smart Motor уменьшает число различных приводных версий до 70%. Контактор и пускатель не используются, по желанию могут устанавливаться фиксированные скорости, а также присутствует множество встроенных функций для приложений по обработке материалов.

Функции бесплатного приложения:

  • Чтение набора параметров с Lenze Smart мотора
  • Просмотр и редактирование набора параметров
  • Просмотр информационных и диагностических данных
  • Запись набора параметров в Lenze Smart мотор
  • Сброс набора параметров до заводских настроек
  • Загрузка и сохранение набора параметров в файлы

 

 

SMART Formulas App

Lenze Smart Formulas приложение

Это приложение служит для удобного расчета формул, требуемых в приводных решениях.

Расчеты, связанные с приводными решениями подходят для инженеров, студентов и людей, заинтересованных в технологии как в теории, так и на практике.

 

 

SMART Device Status app

SMART Device Status app

This app enables the user to interpret the status of a Lenze i500 inverter using its LED. In addition, the app makes it easier to set or interpret rotary or DIP switches and to analyze error numbers displayed on the inverter's hardware keypad.