Монтаж
Для установки экрана кабеля двигателя непосредственно на инверторе может использоваться крепление экрана, состоящее из экранирующего листа и фиксирующих скоб или хомутов.
В стандартных случаях экран кабелей цепи управления может быть закреплен на соответствующем экранирующем листе с помощью обычных пластиковых кабельных стяжек. В качестве альтернативы для инверторов i5xx cabinet (0,25 кВт ... 0,75 кВт) возможно использование фиксирующих скоб.
Для подключения инверторы могут оснащаться многоконтактными разъемами. Они также могут быть приобретены, например, для сервисных целей или для изготовления отдельных жгутов проводов.
Некоторые инверторы могут быть установлены на DIN-рейку 35 мм x 7,5 мм в соответствии с EN 60175. Для этой цели поставляется монтажный комплект.