Эти цилиндрические мотор-редукторы IE6, имеющие компактную конструкцию и отличающиеся максимально высокой эффективностью, ориентированы на обеспечение устойчивого развития и соответствие будущим требованиям по энергоэффективности. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур. Максимально высокая энергоэффективность IE6 (класс 1 для Китая) в таком же компактном исполнении, как и приводные решения IE3.

Благодаря цилиндрическому редуктору характеризуются высокими разрешенными радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.

Достоинства

  • Очень высокая энергоэффективность IE6 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 1 согласно GB30253-2024
  • Пусковой момент до 300 % от состояния останова
  • Максимальное снижение энергопотребления и, следовательно, выбросов CO2 при эксплуатации
  • Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
  • Универсальное применение благодаря ориентированной на требования рынка модульной системе
  • Оптимизированы для работы без датчиков с преобразователями частоты i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650 motec

Технические данные и особенности

Технические данные

0.25 ... 7.5 кВт
4 ... 3000 Нм
Максимальное передаточное число: i=3240

Модель

2-, 3- и 4-ступенчатое

</Main_Textblock>

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма