Эти высокоэффективные цилиндрические мотор-редукторы IE5 с частотой 120 Гц, имеющие компактную конструкцию, являются очень устойчивым приводным решением для задач, требующих очень большого диапазона настройки. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур.

Благодаря цилиндрическому редуктору характеризуются высокими разрешенными радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.

Достоинства

  • Высокая энергоэффективность IE5 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 2 согласно GB300253-2024
  • Пусковой момент до 250 % от состояния останова
  • Большой диапазон настройки и низкий момент инерции обеспечивают оптимальный режим эксплуатации
  • Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
  • Универсальное применение благодаря ориентированной на требования рынка модульной системе
  • На два типоразмера меньше приводного решения IE3, для динамических областей применения
  • Оптимизированы для работы без датчиков с преобразователями частоты i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650 motec

Технические данные и особенности

Технические данные

0.75 ... 22 кВт
4 ... 3000 Нм
Максимальное передаточное число: i=3240

Модель

2-, 3- и 4-ступенчатое

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма