Эти высокоэффективные цилиндрические мотор-редукторы IE5 компактной конструкции уже сегодня соответствуют стандартам будущего. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур.

Благодаря цилиндрическому редуктору характеризуются высокими разрешенными радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.

Достоинства

  • Высокая энергоэффективность IE5 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 2 согласно GB300253-2024
  • Пусковой момент до 250 % от состояния останова
  • Подготовлены к требованиям будущих стандартов для приводов
  • Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
  • Универсальное применение благодаря ориентированной на требования рынка модульной системе
  • Более компактные по сравнению с приводными решениями IE3
  • Оптимизированы для работы без датчиков с преобразователями частоты i510/i550 cabinet, i550 protec и i550/i650 motec

Технические данные и особенности

Технические данные

0.37 ... 11 кВт
4 ... 3000 Нм
Максимальное передаточное число: i=3240

Модель

2-, 3- и 4-ступенчатое

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма