Подвесные цилиндрические мотор-редукторы g500-S + m650-U + i650 motec
Эти высокоэффективные подвесные цилиндрические мотор-редукторы IE5 с частотой 120 Гц, имеющие компактную конструкцию, являются очень устойчивым приводным решением для задач, требующих очень большого диапазона настройки. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур.
Благодаря подвесному цилиндрическому редуктору характеризуются высокими радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.
Достоинства
- Высокая энергоэффективность IE5 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 2 согласно GB300253-2024
- Пусковой момент до 250 % от состояния останова
- Большой диапазон настройки и низкий момент инерции обеспечивают оптимальный режим эксплуатации
- Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
- Тонкий подвесной цилиндрический редуктор в компактном исполнении
- На два типоразмера меньше приводного решения IE3, для динамических областей применения
- Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
- Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.75 ... 22 кВт |
|---|---|
| Модель | 2-, 3- и 4-ступенчатое |