Эти высокоэффективные конические мотор-редукторы IE5 с частотой 120 Гц, имеющие компактную конструкцию, являются очень устойчивым приводным решением для задач, требующих очень большого диапазона настройки. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур.

Благодаря коническому редуктору характеризуются высокими радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.

Достоинства

  • Высокая энергоэффективность IE5 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 2 согласно GB300253-2024
  • Пусковой момент до 250 % от состояния останова
  • Большой диапазон настройки и низкий момент инерции обеспечивают оптимальный режим эксплуатации
  • Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
  • Высокоэффективный угловой редуктор в компактном исполнении
  • На два типоразмера меньше приводного решения IE3, для динамических областей применения
  • Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение

Технические данные и особенности

Технические данные

0.75 ... 22 кВт
8 ... 4300 Нм
Максимальное передаточное число: i=2935

Модель

2-, 3- и 4-ступенчатое

Поддержка продукта

Контакт