Конические мотор-редукторы g500-B + m550-U + i650 motec
Эти высокоэффективные конические мотор-редукторы IE5 компактной конструкции уже сегодня соответствуют стандартам будущего. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур.
Благодаря коническому редуктору характеризуются высокими радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.
Достоинства
- Высокая энергоэффективность IE5 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 2 согласно GB300253-2024
- Пусковой момент до 250 % от состояния останова
- Подготовлены к требованиям будущих стандартов для приводов
- Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
- Высокоэффективный угловой редуктор в компактном исполнении
- Более компактные по сравнению с приводными решениями IE3
- Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
- Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.37 ... 11 кВт |
|---|---|
| Модель | 2-, 3- и 4-ступенчатое |