Цилиндрические мотор-редукторы g500-H + m550-V + i650 motec
Эти цилиндрические мотор-редукторы IE6, имеющие компактную конструкцию и отличающиеся максимально высокой эффективностью, ориентированы на обеспечение устойчивого развития и соответствие будущим требованиям по энергоэффективности. Компактные приводные блоки способны развивать очень высокий пусковой момент при эксплуатации без датчиков на инверторе. Приводы допускают использование в любой стране мира, поскольку они прошли одобрение в соответствии с большинством принятых процедур. Максимально высокая энергоэффективность IE6 (класс 1 для Китая) в таком же компактном исполнении, как и приводные решения IE3.
Благодаря цилиндрическому редуктору характеризуются высокими разрешенными радиальными силами, малым шагом изменения передаточного числа и низким люфтом.
Достоинства
- Очень высокая энергоэффективность IE6 согласно МЭК TS 60034-30-2 и класс 1 согласно GB30253-2024
- Пусковой момент до 300 % от состояния останова
- Максимальное снижение энергопотребления и, следовательно, выбросов CO₂ при эксплуатации
- Способствует реализации региональных и рыночных программ по повышению энергоэффективности
- Универсальное применение благодаря ориентированной на требования рынка модульной системе
- Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
- Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.25 ... 7.5 кВт |
|---|---|
| Модель | 2-, 3- и 4-ступенчатое |