.deleted = 0 AND product.uid = 177 AND content.sys_language_uid =
' (446 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 166108
       OR l10n_parent = 166108)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       166108 OR l10n_parent = 166108)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 166110
       OR l10n_parent = 166110)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       166110 OR l10n_parent = 166110)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 165749
       OR l10n_parent = 165749)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       165749 OR l10n_parent = 165749)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 165754
       OR l10n_parent = 165754)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       165754 OR l10n_parent = 165754)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 165759
       OR l10n_parent = 165759)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       165759 OR l10n_parent = 165759)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 165743
       OR l10n_parent = 165743)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       165743 OR l10n_parent = 165743)
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
      t.engineering_ce INNER JOIN tt_content AS content2 ON content2.l18n_parent =
       product.engineering_ce WHERE content.hidden = 0 AND content.deleted = 0 AND
       product.uid = 177 AND content.sys_language_uid =
' (430 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
      t.livecycle_ce INNER JOIN tt_content AS content2 ON content2.l18n_parent = p
      roduct.livecycle_ce WHERE content.hidden = 0 AND content.deleted = 0 AND pro
      duct.uid = 177 AND content.sys_language_uid =
' (426 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
Система ввода/вывода IP20 - Lenze in Russia. As easy as that.

I/O система с защитой IP20 доступна в двух различных версиях:

Модульная I/O система IP20

Для комплексных приложений автоматизации, мы можем предложить Вам широкое I/O портфолио, состоящее из трех компонентов: шлюз, электронный модуль и объединяющая шина.
Ключевым элементом является шлюз, который является ответственным за весь обмен рабочими данными посредством CAN шины. До 32 модулей могут быть свободно конфигурированы и, следовательно, оптимально подстроены под соответствующее приложение для создания готового решения.

Компактная I/O система с защитой IP20

Концепт продуктов имеет компактный дизайн и фиксированное число цифровых входов и выходов. Встроенная Lenze системная шина (CAN) предоставляет интерфейс связи. Компактная система доступна в диапазоне различных версий - одна из которых обязана удовлетворить требования приложения. 8, 16 и 32-канальные модули могут иметь питание по одно- или трехпроводной технологии.

Lenze Russia - Head office

Product support

Documentation: Commissioning and operation

Communication manual

Mounting instruction

System manual

Lenze Russia - Head office

Produktlebenszyklus 4: Ersatzteil/ last call

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)