.deleted = 0 AND product.uid = 159 AND content.sys_language_uid =
' (446 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 164530
       OR l10n_parent = 164530)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       164530 OR l10n_parent = 164530)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 166587
       OR l10n_parent = 166587)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       166587 OR l10n_parent = 166587)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 162961
       OR l10n_parent = 162961)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       162961 OR l10n_parent = 162961)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 167607
       OR l10n_parent = 167607)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       167607 OR l10n_parent = 167607)
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
      t.engineering_ce INNER JOIN tt_content AS content2 ON content2.l18n_parent =
       product.engineering_ce WHERE content.hidden = 0 AND content.deleted = 0 AND
       product.uid = 159 AND content.sys_language_uid =
' (430 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
      t.livecycle_ce INNER JOIN tt_content AS content2 ON content2.l18n_parent = p
      roduct.livecycle_ce WHERE content.hidden = 0 AND content.deleted = 0 AND pro
      duct.uid = 159 AND content.sys_language_uid =
' (426 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
MGFRK электродвигатель параллельного возбуждения - Lenze in Russia. As easy as that.

Использование моторов ПТ со стандартной IP54 степенью защиты проверялось в жестких промышленных условиях окружающей среды десятилетиями. Они могут быть устанавлены в различных исполнениях и установочных позициях. Также легко комбинировать их с редукторами, тормозами и системами ОС. Осевая вентиляция предлагает большой диапазон настройки с полным моментом.

Моторы оснащаются компенсирующей обмоткой. Это гарантирует правильное соотношение момент/ток, в некоторых моторах тройное превышение тока. Это в свою очередь позволяет реализацию таких концептов, как например динамическое позиционирование или высокую кратковременную стартовую нагрузку. В IEC размерах 90 - 160, выходные мощности от 0.33 до 27 кВт могут быть достигнуты в зависимости от якорного напряжения и скорости.

Lenze Russia - Head office

Product support

Documentation: Approvals and certificates

Certificates & declarations

Lenze Russia - Head office

Produktlebenszyklus 3: Ersatzteil

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)