array(4 items)
   caller => 'TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery' (60 chars)
   ERROR => 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to y
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 166986
       OR l10n_parent = 166986)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       166986 OR l10n_parent = 166986)
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
      .deleted = 0 AND product.uid = 71 AND content.sys_language_uid =
' (445 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 164574
       OR l10n_parent = 164574)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       164574 OR l10n_parent = 164574)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 165964
       OR l10n_parent = 165964)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       165964 OR l10n_parent = 165964)
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
      our MySQL server version for the right syntax to use near 'AND (uid = 164444
       OR l10n_parent = 164444)' at line 1
' (188 chars) lastBuiltQuery => 'SELECT * FROM tx_news_domain_model_news WHERE sys_language_uid = AND (uid =
       164444 OR l10n_parent = 164444)
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
      t.engineering_ce INNER JOIN tt_content AS content2 ON content2.l18n_parent =
       product.engineering_ce WHERE content.hidden = 0 AND content.deleted = 0 AND
       product.uid = 71 AND content.sys_language_uid =
' (429 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
      t.livecycle_ce INNER JOIN tt_content AS content2 ON content2.l18n_parent = p
      roduct.livecycle_ce WHERE content.hidden = 0 AND content.deleted = 0 AND pro
      duct.uid = 71 AND content.sys_language_uid =
' (425 chars) debug_backtrace => '{closure}#34 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#33 // TYPO3\CMS\Cor
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
IE1-/IE2-Motoren Basic MD/MH - Lenze in Russia. As easy as that.

3ф мотор переменного тока для постоянного движения.
Диапазон мощности: 0.06 - 45 кВт (0.43 - 290 Нм)

Подходит для работы от сети и приложений, которые не требуют типовых смонтированных аксессуаров, как например вентиляторы или тормоза.

Преимущества:

  • от 0.75 кВт класс эффективности IE2
  • До 5.5 кВт в 2, 4 или 6-пол. моторах в исполнениях B3, B14 и B5
  • 7.5 кВт и выше в 4-пол. моторах в B3 и B5 
  • Степень защиты IP55
  • Опции связи: клеммная коробка
  • Мониторинг температуры
  • Собственный вентилятор

Lenze Russia - Head office

Product support

Documentation: Commissioning and operation

Operating instruction

Documentation: Approvals and certificates

Certificates & declarations

Lenze Russia - Head office

Produktlebenszyklus 2: abgekündigt

0: verfügbar
1: in Abkündigung
2: abgekündigt
3: Ersatzteil
4: Ersatzteil (last call)