Инверторные приводы 8400 HighLine

Помогают полностью контролировать любую ситуацию.

Инверторы для легко управляемого движения и позиционирования.

Эксплуатационные данные:

  • Сеть: 1 ~т 230/240 В: 0.25 - 2.2 кВт / 1.7 - 9.5 A
  • Сеть: 3 ~т 400/500 В: 0.37 - 45 кВт / 1.0 - 89 A

В особенности подходит для: делительно-поворотных столов или складских системы в области внутренняя логистика, машин наполнения и запечатывания упаковок в упаковочная промышленность.

Преимущества:

  • Соединения: Старт/Стоп, аналоговые входы/выходы (2/2), свободно программируемые цифровые входы/выходы (7/4)
  • Связь: CANopen встроена, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFIBUS, PROFINET
  • Подходит для приложений привода с или без ОС по скорости
  • Встроенное управление позиционированием
  • До 15 выбираемых точек позиционирования включенных в соответствующие профили движения
  • Встроенное управление тормозом
  • "VFC eco" энергосберегающяя функция
  • STO функция безопасности
i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

i900 series servo inverters

The new i950 servo inverter that we have added to our automation system fits smoothly into our automation platform with which it is completely compatible.

Серво-инвертор i700

Серво-инвертор i700

Серво-инвертор i700

Серво-инвертор i700

Generation Easy для многоосевых приложений.

Серво-инверторы для управляемого, динамичного движения.

Серво-приводы 9400 HighLine

Серво-приводы 9400 HighLine

Серво-приводы 9400 HighLine

Серво-приводы 9400 HighLine

Впечатляющие результаты для требовательных машинных заданий и одноосевых или многоосевых приложений.

Серво-инверторы для управляемого, динамичного движения.

Инвертор i500

Инвертор i500

Инвертор i500

Инвертор i500

i500 является новой серией инверторов в диапазоне мощности 0.25 - 132 кВт.

Инверторные приводы 8400 TopLine

Инверторные приводы 8400 TopLine

Инверторные приводы 8400 TopLine

Инверторные приводы 8400 TopLine

Легко достигаемая высокая динамичность работы и точность.

Частотные преобразователи для управляемого, динамичного движения.

Инверторные приводы 8400 StateLine

Инверторные приводы 8400 StateLine

Инверторные приводы 8400 StateLine

Инверторные приводы 8400 StateLine

Обеспечивая движение в комплексных приложениях.

Частотные преобразователи для простого, управляемого движения.

Инверторные приводы 8400 BaseLine

Инверторные приводы 8400 BaseLine

Инверторные приводы 8400 BaseLine

Инверторные приводы 8400 BaseLine

Приложение управляемого движения к базовым приложениям.

Инвертор для управляемого движения с коммуникацией.

Инверторные Приводы SMVector NEMA 1 IP31

Инверторные Приводы SMVector NEMA 1 …

Инверторные Приводы SMVector NEMA 1 IP31

Инверторные Приводы SMVector NEMA 1 IP31

Различные функции в комплексных приложениях.

Высокопроизводительный частотный преобразователь для управляемого движения.

EASY Product Finder

Your quick access to:

  • Product details
  • Product configuration
  • CAD drawings
  • Online quotation

Более подробная информация