Преобразователь частоты 8400 StateLine предназначен для регулирования скорости в простых системах управления перемещениями.

При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.

Области применения: поперечное погрузочно-разгрузочное оборудование, укладчики для поддонов (интралогистика), экструдеры (производство пластмасс), системы наполнения (тароупаковочная промышленность)

Достоинства

  • Для приводных систем с обратной связью по скорости или без нее
  • Встроенный контроль тормозной характеристики
  • Функция энергосбережения VFC eco

Технические данные и особенности

Технические данные

0.25 ... 45 кВт

Возможности подключения

1 фазы 230 В пер. тока

3 фазы 400 В пер. тока

3 фазы 480 В пер. тока

5 цифровых входов

1 цифровой выход

1 аналоговый вход

1 аналоговый выход

1 реле с замык./размык. контактом

Шина пост. тока (на 400 В)

мониторинг температуры двигателя

Связь

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Регламент-ЕС-об-изделиях-двойного-назначения

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма