Преобразователь частоты 8400 HighLine предназначен для регулирования скорости в простых системах управления перемещениями, а также для решения задач позиционирования.

При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN 50598-2.

Области применения: делительно-поворотные столы, системы хранения (интралогистика), машины для формирования, наполнения и укупорки (тароупаковочная промышленность) и т.д.

Достоинства

  • Встроенное управление позиционированием
  • Выбор до 15 точек позиционирования, включая соответствующий профиль перемещения
  • Опционально оснащается функцией безопасного отключения момента (STO), соответствующей SIL 3 (EN МЭК 62061/EN МЭК 61508) и уровню эффективности защиты e (EN ISO 13849-1)

Технические данные и особенности

Технические данные

0.25 ... 45 кВт

Возможности подключения

1 фазы 230 В пер. тока

3 фазы 400 В пер. тока

3 фазы 480 В пер. тока

8 цифровых входов

4 цифровых выхода

2 аналоговых входа

2 аналоговых выхода

1 реле с замык./размык. контактом

Шина пост. тока (на 400 В)

мониторинг температуры двигателя

Связь

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

Регламент-ЕС-об-изделиях-двойного-назначения

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контактная форма