Da simulação ao comissionamento virtual

Da simulação ao comissionamento virtual

Possibilidades de aplicação concreta em engenharia digital

Melhores diagnósticos, redução significativa em horas de engenharia no desenvolvimento ou planejamento mais preciso ao dimensionar unidades: As máquinas podem ser implementadas com eficiência usando simulação e engenharia ao mesmo tempo. O objetivo é alcançar um time-to-market rápido e, acima de tudo evitar retrabalhos intensivos em custos, isso é possível devido ao desenvolvimento interdisciplinar, no qual softwares de controle IOT podem ser testados e validados em uma máquina virtual nas fases iniciais de conceito e desenvolvimento.

A Lenze oferece as ferramentas de simulação conhecidas como Simulation X (ESI ITI), ISG-virtuos (ISG) e Virtual Techwear (Forward TTC). Isso suporta as aplicações completas: desde simulação, comissionamento virtual, treinamento virtual até visualização usando realidade aumentada e virtual.

Our Virtual Commissioning expert provides some initial insights.      

Watch video now                       

Dimensionamento de acionamentos

Um dimensionamento de acionamento simples para aplicações cinemáticas não lineares não fornece um resultado realista, dificultando um conceito de acionamento confiável. Ou está superdimensionado ou não se encaixa no projeto.

Cálculos realmente significativos das características de torque podem ser feitos usando uma ferramenta de simulação. Nossa solução é uma abordagem sequencial:
 

  •     Criação de perfis de posicionamento com PLC Designer.
  •     Cálculo de torque, velocidade real e inércia de com o Simulation X
  •     Selecione o design de unidade ideal com o Drive Solution Designer


Nossas décadas de experiência em dimensionamento de aplicações e drives, junto com bibliotecas de modelos prontas para uso, irão ajudá-lo a dimensionar corretamente.

Virtual Teachware

No passado, o treinamento de programadores de CLP costumava ser feito ""no local de trabalho"" no campo ou com protótipos simplificados. O pilar decisivo para o treinamento virtual de programador é a modelagem 3D, que fornece um modelo geral de uma máquina. A IHM pode ser desenvolvida com base nisso, resultando em um diagnóstico mais fácil de máquinas complexas.

Nossa solução é um treinamento de programação de CLP com o 3D Virtual Teachware, que permite observar a sequência, mudança de modo de operação, solução de problemas e comportamento dos parâmetros dos eixos. Os modelos 3D são criados como aplicativos web no ambiente do Software Unity.

Comissionamento Virtual

O momento em que o software completo de uma nova máquina pode ser testado é geralmente durante o comissionamento na máquina real. Se ocorrerem erros, eles só podem ser corrigidos com grande esforço. O comissionamento virtual com a ajuda de um modelo 3D pode reduzir significativamente o esforço de engenharia. Afirmações concretas sobre o comportamento da máquina já podem ser feitas, como o desempenho a ser alcançado durante a operação. Se o modelo for adaptado para a máquina específica com ainda mais detalhes, ele pode ser usado para simular não apenas o comportamento mecânico, mas também todo o processo de fabricação da máquina, ou seja, incluindo a lógica da máquina, gerenciamento de erros, mudanças de modo e parametrização. Nesta fase de desenvolvimento, é possível um startup virtual da máquina.

Nossa oferta é uma abordagem escalável: Dependendo da aplicação, nós apoiamos você no projeto de uma interface para nossa plataforma de automação, na realização de modelos de comportamento de componentes de automação ou na criação de topologia de sistema de comissionamento virtual.

Lenze-Webcast #9 - Da simulação à produção de máquinas e sistemas

Desenvolvendo máquinas específicas, com maior complexidade de software, em menos tempo, reduzindo custos adicionais e com rápido comissionamento. Como isso pode ser alcançado?

Neste webcast, mostramos como o comissionamento virtual permite o desenvolvimento interdisciplinar e, acima de tudo, como softwares de controle IOT podem ser testados e validados em uma máquina virtual nas fases iniciais de conceito e desenvolvimento.

O futuro, proporcionará aos fabricantes de máquinas possibilidades estendidas de engenharia digital com melhores diagnósticos, redução significativa em horas de engenharia no desenvolvimento ou planejamento mais preciso ao dimensionar unidades.

Este webcast traz as opções e ferramentas disponíveis e como elas podem ser integradas aos processos existentes para seu benefício.

Especialistas

Dr. Heiko Stichweh
Gerente de Inovação em P&D na Lenze

Assistir ao webcast

Thibault Herrmann
Engenheiro de Sistemas na Lenze

Formulário de contato