De grande utilidade ecológica, de grande valor ecológico. Soluções Lenze BlueGreen
Quase metade da energia elétrica produzida hoje é consumida por aplicações industriais. Os sistemas de acionamento elétrico são responsáveis por uma grande parte do total de energia consumida. E exatamente por essa razão, o maior potencial de aumento da eficiência energética pode ser encontrado aqui. Com efeitos sustentáveis: uma melhor utilização inclui ao mesmo tempo reduzir a poluição do meio ambiente, um alívio para os recursos e redução de custos de energia, com uma produtividade constante e consistente.
A economia de energia é um dos maiores desafios atuais, que enfrentamos sem temor. Nós lhe mostramos como pode ser feito um uso mais eficiente da energia com a tecnologia inteligente de acionamento e automação, através das nossas Soluções Lenze BlueGreen.
Aumento da eficiência energética: Economizar pode ser simples
Como sua empresa e o meio ambiente podem se beneficiar
Existe uma ampla gama de parâmetros que determinam a eficiência energética dos acionamentos, bem como há muitos lugares onde você pode começar a melhorar a eficiência energética. Mas os resultados obtidos nem sempre refletem a quantidade do trabalho envolvido. Primeiramente, você precisa de uma análise detalhada do processo mecânico e de suas necessidades de energia, a fim de determinar as medidas eficazes e, portanto, significativas. Este é o princípio aplicado pelas nossas Soluções Lenze BlueGreen.
Nosso resultado:
- O maior potencial para aumentar a eficiência energética encontra-se em uma fonte de energia inteligente (75%),
- seguindo-se a aplicação de componentes de acionamento com elevado grau de eficiência (15%).
- Um potencial adicional é a utilização da energia de frenagem (10%).
Conversão de energia com alta eficiência
Componentes eficientes significam um sistema global eficiente
Quanto maior a eficiência de um inversor, funcionará com mais eficiência, e isso vale não apenas para seus componentes individuais, mas para o sistema completo.
Para evitar desperdício de energia, precisamos começar a fazer as escolhas certas desde o momento em que selecionamos os componentes de acionamento. Dependendo da tarefa da máquina, existem diferentes abordagens para a economia de energia.
Soluções Lenze BlueGreen para as tarefas da sua máquina:
- Inversores
- Baixo consumo próprio de energia
- Alta eficiência
- Motores AC trifásicos
- Em conformidade com as diretrizes internacionais de eficiência
- Projetados para aplicação com inversor
- Motores síncrono, em vez de motores assíncrono
- Consumo de energia 30% menor durante as típicas aplicações de posicionamento
- Inversor pequeno
- Redutores com eficiência energética
- Redutor helicoidal e redutor cônico com elevado grau de eficiência

Diretiva Ecodesign
Mude agora mesmo para soluções preparadas para o futuro sem nenhum esforço.
Utilizamos três abordagens para o aumento da eficiência energética dos acionamentos:
Lenze BlueGreen em Drive Solutions
É fácil economizar energia com a tecnologia de acionamento.
Todos os acionamentos podem ser associados a uma de nossas doze Drive Solutions, que podem ser utilizadas para ilustrar facilmente essas medidas para minimizar o consumo de energia – consumo este que pode ser eficaz, pouco eficaz ou totalmente inadequado.
Nesta página há um resumo disponível para download, com uma lista detalhada das medidas de economia de energia para cada Drive Solution.